1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joint Series, อุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้ง No. 22, นิปเปิ้ลซ็อกเก็ตสำหรับช่วงกลาง

Joint Series, อุปกรณ์ข้อต่อฟิตติ้ง No. 22, นิปเปิ้ลซ็อกเก็ตสำหรับช่วงกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 177.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เฉพาะโดยไม่ต้อง การชุบผิว [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604

รหัสสินค้า
NO.22X1/2
NO.22X1/2X3/8
NO.22X1/4
NO.22X1/4X1/8
NO.22X1/4X3/8
NO.22X1/8X1/4
NO.22X3/8X1/2
NO.22X3/8X1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการเชื่อมต่อ ค่ากำหนดของเกลียว M1 ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 374.15

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 2B (15 A)RRc1 / 2B (15 A)

฿ 282.24

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 2B (15 A)RRc3 / 8B (10 A)

฿ 180.04

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)RRc1 / 4B (8 A)

฿ 177.83

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)RRc1 / 8B (6 A)

฿ 282.24

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)RcR1 / 4B (8 A)

฿ 180.04

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)RcR1 / 8B (6 A)

฿ 374.15

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 2B (15 A)RcR3 / 8B (10 A)

฿ 180.04

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน3 / 8B (10 A)RRc1 / 4B (8 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ จุกนมตรงกลาง วัสดุ คัน ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่