1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Joint Series - ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 25, แบบ 3 ทาง

Joint Series - ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง No. 25, แบบ 3 ทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]เฉพาะโดยไม่ต้อง การชุบผิว [สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: แท่งทองเหลือง C3604

รหัสสินค้า
NO.25X1/4X1/4
NO.25X1/4X1/8
NO.25X1/8X1/8
NO.25X3/8X1/4
NO.25X3/8X3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการเชื่อมต่อ ค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2 ค่ากำหนดของเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือเกลียวชนิดต่างกัน)

฿ 250.38

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 209.07

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1 / 4B (8 A)

฿ 198.79

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 233.25

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)3 / 8B (10 A)

฿ 378.99

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที วัสดุ คัน ทองเหลือง ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดเกลียว 3 (เมื่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือชนิดต่างกัน) R เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่