1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Joint Series, นิปเปิ้ล แบบยาว

Joint Series, นิปเปิ้ล แบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อขยายสำหรับการหล่อเย็น แม่พิมพ์ [สเปค ผลิตภัณฑ์] ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ: เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน,ประเภทต่างๆ,รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: หัวฉีด ยาว

รหัสสินค้า
LN1-50
LN1-60
LN1-70
LN1-80
LN1-90
LN1-100
LN1-110
LN1-120
LN1-130
LN1-140
LN1-150
LN1-160
LN1-170
LN1-180
LN1-190
LN1-200
LN2-50
LN2-60
LN2-80
LN2-90
LN2-100
LN2-110
LN2-120
LN2-130
LN2-140
LN2-150
LN2-160
LN2-170
LN2-180
LN2-190
LN2-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2 L d

฿ 272.52

SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)506

฿ 270.33

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)606

฿ 252.00

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)706

฿ 265.30

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)806

฿ 295.73

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)906

฿ 279.21

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1006

฿ 287.07

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1106

฿ 316.29

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1206

฿ 303.40

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1306

฿ 333.03

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1406

฿ 354.20

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1506

฿ 371.73

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1606

฿ 387.45

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1706

฿ 398.34

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1806

฿ 502.95

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)1906

฿ 545.28

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)2006

฿ 273.77

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)507

฿ 301.17

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)607

฿ 319.92

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)807

฿ 310.05

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)907

฿ 339.88

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1007

฿ 331.22

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1107

฿ 344.52

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1207

฿ 375.55

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1307

฿ 384.43

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1407

฿ 406.20

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1507

฿ 421.92

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1607

฿ 441.27

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1707

฿ 456.39

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1807

฿ 567.66

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)1907

฿ 610.59

SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)2007

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด ยาว ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ คัน ทองเหลือง
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่