1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางอุตสาหกรรม สายยางอากาศ Super

สายยางอุตสาหกรรม สายยางอากาศ Super
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางเรซิ่นที่ไม่แตกง่ายเมื่อโดนแสงแดดจ้า
[คุณสมบัติ]
· เบากว่าสายยางที่ทำจากยางและสามารถใช้การได้ดีเยี่ยม
· ทำจาก PVC ยืดหยุ่น ซึ่งใช้ได้กับอุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -5 ถึง +60°C
· ของไหลเฉพาะคืออากาศเท่านั้น
· ความดันในการใช้งาน: 1.0 MPa (ที่อุณหภูมิห้อง)
[การใช้งาน]
· สะดวกในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงท่อโรงงานและส่วนเล็กส่วนน้อย
· สะดวกสำหรับคอมเพรสเซอร์ งานซ่อมบำรุงรถยนต์ การเคลือบผิวแผ่นโลหะ เหมืองหิน ท่ออากาศ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SA-6-BLACK-[10-100/10]
SA-7-BLACK-[10-100/10]
SA-8-BLACK-[10-100/10]
SA-8-BLUE-[10-100/10]
SA-9-BLACK-[10-100/10]
SA-9-BLUE-[10-100/10]
SA-12-BLACK-[10-100/10]
SA-12-BLUE-[10-100/10]
SA-19-BLUE-[10-100/10]
SA-25-BLUE-[10-100/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d OD
(Ø)
สีชั้นนอก รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 613[สีดำ] สีดำ32.510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 713.5[สีดำ] สีดำ3510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 815[สีดำ] สีดำ4010 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 815สีน้ำเงิน4010 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 916.5[สีดำ] สีดำ47.510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 916.5สีน้ำเงิน47.510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1221.5[สีดำ] สีดำ6510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 14 วัน 1221.5สีน้ำเงิน6510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1927.5สีน้ำเงิน9510 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 2534.5สีน้ำเงิน12510 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล อากาศ ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น / บดขยี้ความแข็งแรง
วัสดุ ชั้นในของ สายยาง โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0