1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยางสปริง Super Sun ชนิดอุตสาหกรรม

สายยางสปริง Super Sun ชนิดอุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางเรซิ่นพร้อมโครงสร้างลวดเหล็ก ทนต่อการลดความดันอากาศและเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· สินค้าทำจาก PVC ยืดหยุ่น
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5 ถึง +60°C
· ของเหลว: น้ำและน้ำมันหล่อลื่น
· สามารถใช้เป็นสายดินเมื่อขนส่งผงด้วยสายที่มีโครงสร้างลวดเหล็ก
[การใช้งาน]
· มีความโปร่งใสและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับงานเดินท่อน้ำมัน
· สะดวกในการส่งและระบายน้ำในโรงงานและเครื่องจักร ใช้เป็นท่อลม ท่อส่งและระบายน้ำในสถานที่ก่อสร้าง

รหัสสินค้า
SP-6-[1-100/1]
SP-8-[1-100/1]
SP-9-[1-100/1]
SP-12-[1-100/1]
SP-15-[1-100/1]
SP-19-[1-50/1]
SP-25-[1-50/1]
SP-32-[1-40/1]
SP-38-[1-40/1]
SP-50-[1-40/1]
SP-63-[1-20/1]
SP-75-[1-20/1]
SP-90-[1-20/1]
SP-100-[1-20/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 61130~ 0.91 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 813.540~ 0.91 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 91545~ 0.81 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 121860~ 0.71 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 152275~ 0.61 ~ 100

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 192695~ 0.51 ~ 50

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 2533125~ 0.51 ~ 50

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 3241160~ 0.41 ~ 40

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 3848190~ 0.41 ~ 40

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 5062250~ 0.31 ~ 40

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 6380315~ 0.31 ~ 20

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 7592375~ 0.31 ~ 20

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 90108450~ 0.31 ~ 20

-

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 100115500~ 0.31 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล น้ำ / ผง / น้ำมัน ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า / ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / บดขยี้ความแข็งแรง / สุญญากาศ
วัสดุชั้นในของสายยาง โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน ข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ ไม่ สีชั้นนอก ใส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 น้ำมัน ไม่สามารถใช้ได้