(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม สเตนเลส พร้อมโบลท์ชนิดร่องหกเหลี่ยม
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสเตนเลส พร้อมโบลท์ชนิดร่องหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น สายพานลำเลียง, เครื่องผสม และอื่นๆ ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 3 และ 20
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 6 และ 47
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 2.5 และ 14
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
● ทิศทางการรับโหลด : แรงตามแนวรัศมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
10SUS-6B1.5 |
13SUS-6B1.5 |
15SUS-6B1.5 |
15SUS-6B2 |
22SUS-6B1.5 |
22SUS-6B2 |
30SUS-6B3.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | บ่า หนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.66 | BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 10 | 4 | 1.5 | 4571242827053 | 385-5198 | ||
฿ 344.29 | EAS BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M4 | 13 | 4 | 1.5 | 4571242827060 | 385-5210 | ||
฿ 314.13 | EAS BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M6 | 15 | 5 | 1.5 | - | - | ||
฿ 314.21 | EAS BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | M6 | 15 | 5 | 2 | - | - | ||
฿ 315.63 | EAS BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | M6 | 22 | 7 | 1.5 | - | - | ||
฿ 301.38 ฿ 205.03 | EAS BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M6 | 22 | 7 | 2 | - | - | ||
฿ 549.63 | EAS BOLT BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M8 | 30 | 9 | 3.5 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | SUS440C | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง อุปกรณ์ต่อพ่วง เรซิ่น | แบน | แรงพลวัตประเมิน(N) | 80 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | สเตนเลส | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | วัสดุ ของ สลักเกลียว | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง