1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืน/รองลื่น พร้อม สลักเกลียว ทำด้วย เหล็กกล้า ชนิดร่อง

ตลับลูกปืน/รองลื่น พร้อม สลักเกลียว ทำด้วย เหล็กกล้า ชนิดร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ เป็น ตลับลูกปืน งานละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหลวม

รหัสสินค้า
15ST-B1.5
15ST-B2
22ST-B1.5
22ST-B2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
บ่า หนา
(มิลลิเมตร)

฿ 235.47

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1551.5

฿ 237.02

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 1552

฿ 235.47

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 2271.5

฿ 237.02

EAS BOLT BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 2272

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ SUJ2 ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
รูปทรง อุปกรณ์ต่อพ่วง เรซิ่น แบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) M6 แรงพลวัตประเมิน(N) 80
สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ
วัสดุ ของ สลักเกลียว ชุบไตรวาเลนท์โครเมต SWCH

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สกรูจะหลุดออกหากได้รับแรงแนวรัศมีหรือไม่?
ตอบ: สกรูยึดเป็นแบบย้ำหัวและจะไม่หลุดออก
คำถาม: ตลับลูกปืนย้ำหัวมีระดับความแม่นยำเท่าใด?
ตอบ: JIS Class 0