(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แม้ว่าขนาดจะเท่ากันกับรูปทรง UC แต่วงแหวนนอก วงแหวนใน ลูกปืนสลิงเกอร์ และสำหรับขันกันเลื่อนเข้าเลื่อนออกทั้งหมดทำจากสเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
MUC201 |
MUC203 |
MUC204 |
MUC206 |
MUC207 |
MUC208 |
MUC209 |
MUC210 |
MUC211 |
MUC212 |
MUC213 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 10.9 | 5.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 10.9 | 5.3 | ||
฿ 1,680.54 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 10.9 | 5.3 | ||
฿ 2,034.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 16.7 | 9 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 22 | 12.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 24.9 | 14.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | 28.1 | 16.4 | ||
฿ 3,733.33 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 30.2 | 18.6 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 36.6 | 23.5 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 44.6 | 28.9 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MUC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 48.9 | 32 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | เม็ดมีด ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง