1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน้าแปลนทรงเพชร, รุ่นโลหะเงิน พร้อมสกรูตัวหนอน, รูทรงกระบอก, KFL

หน้าแปลนทรงเพชร, รุ่นโลหะเงิน พร้อมสกรูตัวหนอน, รูทรงกระบอก, KFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กล่อง ตลับลูกปืน/รองลื่น เป็น รูปทรง หน้าแปลน เพชรและสามารถติดตั้งได้ด้วย โบลท์ สองตัวจึงเหมาะสำหรับ การประหยัดพื้นที่

รหัสสินค้า
KFL000
KFL001
KFL002
KFL003
KFL004
KFL005
KFL006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)

฿ 460.00

INSERT BEARING KFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010604.62

฿ 491.67

INSERT BEARING KFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012635.12.4

฿ 513.33

INSERT BEARING KFL 1 ชิ้น 3 วัน 1015675.62.8

฿ 528.33

INSERT BEARING KFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10177163.3

฿ 561.67

INSERTBEARINGKFL 1 ชิ้น 3 วัน 1020909.355.1

฿ 643.33

INSERT BEARING KFL 1 ชิ้น 3 วัน 10259510.15.8

฿ 798.33

INSERT BEARING KFL 1 ชิ้น 3 วัน 103011213.28.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง เงิน
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่