(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่าตลับลูกปืนเม็ดมีดแบบทั่วไป
นอกจากนี้กล่องตลับลูกปืนจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายตรงกลางเพื่อให้ง่ายต่อการวางตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
UFL000 |
UFL001 |
UFL002 |
UFL003 |
UFL004 |
UFL005 |
UFL006 |
UFL08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.00 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 60 | 4.6 | 2 | ||
฿ 491.67 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 63 | 5.1 | 2.4 | ||
฿ 513.33 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 67 | 5.6 | 2.8 | ||
฿ 528.33 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 71 | 6 | 3.3 | ||
฿ 561.67 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 90 | 9.35 | 5.1 | ||
฿ 643.33 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 95 | 10.1 | 5.8 | ||
฿ 798.33 | ASH INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 112 | 13.2 | 8.3 | ||
฿ 502.44 | INSERT BEARING UFL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 48 | 3.3 | 1.26 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร | วัสดุ ตัวเครื่อง | เงิน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมล้อประหลาด | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง