(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนสแตนเลสใส่อยู่ในกล่องตลับลูกปืนที่ทำจากเรซิ่นโพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก ทำให้สินค้ามีน้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อน และถูกสุขอนามัย เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรผลิตอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
MBFPL205BGA-FD |
MBFPL206BGA-FD |
MBFPL207BGA-FD |
MBFPL208BGA-FD |
MBNFL205BGA-FD |
MBNFL206BGA-FD |
MBNFL208BGA-FD |
MBPPL204BGA-FD |
MBPPL205BGA-FD |
MBPPL206BGA-FD |
MBPPL208BGA-FD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBFPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | - | 11.9 | 6.3 | ||
฿ 3,833.00 | ASH INSERT BEARING MBFPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | - | 16.7 | 9 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBFPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | - | 22 | 12.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBFPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | - | 24.9 | 14.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBNFL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 130 | 11.9 | 6.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBNFL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 148 | 16.7 | 9 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBNFL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 175 | 24.9 | 14.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBPPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 33.3 | 10.9 | 5.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBPPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 36.5 | 11.9 | 6.3 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBPPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 42.9 | 16.7 | 9 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING MBPPL200BGA | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 49.2 | 24.9 | 14.3 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หมอนหนุน | วัสดุ ตัวเครื่อง | พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | น้ำหนักเบา | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง