(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวติดตั้งกล่องตลับลูกปืนติดตั้งด้วยข้อต่อหัวจุกซึ่งฝังตัวเองในวัสดุเป็นพันธมิตร ลดความเยื้องศูนย์ระหว่างการติดตั้งเพื่อให้ได้การวางตำแหน่งถูกต้อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.73 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 579.98 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 592.89 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 541.67 | INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 100 | 12.8 | 6.6 | ||
฿ 630.00 | INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 115 | 14 | 7.9 | ||
฿ 775.00 | INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 125 | 19.6 | 11.3 | ||
฿ 903.33 | INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 35 | 135 | 25.9 | 15.4 | ||
฿ 1,106.67 ฿ 664.11 | INSERTBEARINGUCFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 145 | 29.3 | 17.9 | ||
฿ 1,330.00 ฿ 798.13 | INSERTBEARINGUCFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 160 | 33 | 20.5 | ||
฿ 1,480.00 | INSERTBEARINGUCFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 165 | 35.5 | 23.2 | ||
฿ 2,103.05 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 185 | 43 | 29.4 | ||
฿ 2,504.47 ฿ 1,388.23 | INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 195 | 52.5 | 36.1 | ||
฿ 3,401.95 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | 205 | 57.5 | 40 | ||
฿ 4,198.34 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 215 | 62 | 44 | ||
฿ 4,597.44 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 220 | 66 | 48.2 | ||
฿ 5,323.09 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 240 | 72.5 | 53 | ||
฿ 6,338.99 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 250 | 83.5 | 61.8 | ||
฿ 8,007.97 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 90 | 265 | 95.5 | 71.4 | ||
฿ 1,155.00 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 111 | 19.6 | 11.3 | ||
฿ 1,524.34 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 133 | 29.3 | 17.9 | ||
฿ 1,956.10 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 155 | 35.5 | 23.2 | ||
฿ 2,414.48 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 162 | 43 | 29.4 | ||
฿ 3,685.55 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 194 | 57.5 | 40 | ||
฿ 4,758.33 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 194 | 62 | 44 | ||
฿ 5,384.77 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 222 | 66 | 48.2 | ||
฿ 6,783.33 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 222 | 72.5 | 53 | ||
฿ 7,745.53 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 260 | 83.5 | 61.8 | ||
฿ 8,771.10 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 260 | 95.5 | 71.4 | ||
฿ 11,960.00 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 260 | 109 | 81.6 | ||
฿ 16,182.34 | ASH INSERT BEARING UCFC | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 276 | 134 | 104.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หน่วยชนิด หน้าแปลนกลม กับ ข้อต่อ เดือย | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง