(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กล่องตลับลูกปืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและติดตั้งเข้ากับผนังด้านข้างของเครื่องจักร ช่วยให้ชิ้นส่วนติดตั้งตลับลูกปืนมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) | มี / ไม่มีปก | ประเภท ซีล | สเปค | ขนาด หน้าแปลน L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 503.79 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 86 | ||
฿ 503.79 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 86 | ||
฿ 498.95 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 86 | ||
฿ 451.67 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 86 | ||
฿ 738.33 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลา) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 86 | ||
฿ 518.33 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 14 | 7.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 95 | ||
฿ 840.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 14 | 7.9 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยาง) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 95 | ||
฿ 753.19 ฿ 450.41 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 14 | 7.9 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลา) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 95 | ||
฿ 683.33 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 108 | ||
฿ 1,070.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยาง) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 108 | ||
฿ 978.52 ฿ 542.39 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลา) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 108 | ||
฿ 808.98 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | 108 | ||
฿ 810.00 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 117 | ||
฿ 1,250.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบพร้อมซีลยาง) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 117 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | ไม่มี | สามเท่า | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 117 | ||
฿ 988.33 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 130 | ||
฿ 1,283.31 ฿ 757.15 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | แผ่นเหล็กกล้า (ฝาครอบปลายเพลา) | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 130 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | สามเท่า | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 130 | ||
฿ 1,088.33 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 33 | 20.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 137 | ||
฿ 1,293.33 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 143 | ||
฿ 1,800.09 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 43 | 29.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 162 | ||
฿ 2,070.29 ฿ 1,226.85 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 175 | ||
฿ 3,008.29 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 65 | 57.5 | 40 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 187 | ||
฿ 3,567.03 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 62 | 44 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 193 | ||
฿ 4,331.98 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 75 | 66 | 48.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 200 | ||
฿ 5,171.91 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 72.5 | 53 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 208 | ||
฿ 7,298.33 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 83.5 | 61.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 220 | ||
฿ 8,074.48 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 90 | 95.5 | 71.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 235 | ||
฿ 100.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 95 | 153 | 118.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 290 | ||
฿ 1,615.05 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 33.5 | 19.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 135 | ||
฿ 1,816.42 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 40.5 | 23.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 150 | ||
฿ 2,259.06 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 51.5 | 29.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 160 | ||
฿ 2,894.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 61.5 | 38.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 175 | ||
฿ 3,617.83 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 71.5 | 44.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 185 | ||
฿ 4,185.64 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 81.5 | 52 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 195 | ||
฿ 5,105.39 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | 92.5 | 59.7 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 208 | ||
฿ 9,223.42 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 123 | 86.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 250 | ||
฿ 12,591.66 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 132 | 96.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 260 | ||
฿ 12,525.10 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 90 | 143 | 107.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 280 | ||
฿ 24,948.11 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 110 | 205 | 178.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 340 | ||
฿ 31,469.22 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 120 | 207 | 184.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 370 | ||
฿ 48,350.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 130 | 229 | 214.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 410 | ||
฿ 52,677.35 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | 255 | 246 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 450 | ||
฿ 1,133.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 19.6 | 11.3 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 108 | ||
฿ 1,240.13 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 25.9 | 15.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 117 | ||
฿ 1,524.34 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 29.3 | 17.9 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 130 | ||
฿ 1,837.58 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 33 | 20.5 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 137 | ||
฿ 1,956.10 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 35.5 | 23.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 143 | ||
฿ 2,315.90 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 43 | 29.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 162 | ||
฿ 3,072.38 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 55 | 52.5 | 36.1 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 175 | ||
฿ 4,553.38 | INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 57.5 | 40 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 187 | ||
฿ 4,605.00 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 62 | 44 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 187 | ||
฿ 5,307.36 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 66 | 48.2 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 197 | ||
฿ 7,610.07 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 83.5 | 61.8 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 214 | ||
฿ 8,596.95 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 85 | 95.5 | 71.4 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 214 | ||
฿ 11,673.33 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 109 | 81.6 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 214 | ||
฿ 16,182.34 | ASH INSERT BEARING UCF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 134 | 104.7 | ไม่มี | มาตรฐาน | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | 268 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หน่วย รูปทรง หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของตลับลูกปืนเม็ดมีด | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง