1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตไนล่อน (UNF ยูนิไฟต์ )

น็อตไนล่อน (UNF ยูนิไฟต์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวน ไนล่อน พร้อมกับ สกรู เกลียวนอก เพื่อป้องกันการคลายเนื่องจากการหมุนใช้จากหลายทิศทางการสั่นสะเทือนโดยตรงและการกระแทก

รหัสสินค้า
NNF-1/2UNF-SUS
NNF-1/2UNF-U
NNF-1/4UNF-SUS
NNF-3/8UNF-SUS
NNF-3/8UNF-U
NNF-5/16UNF-SUS
NNF-5/16UNF-U
NNF-7/16UNF-SUS
NNF-NO.10-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) เบอร์ประแจ (MAX) เบอร์ประแจ (MIN) ความสูง (สูงสุด) ความสูง (นาที)

฿ 321.29

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/2ไม่19.1018.8315.4614.71

฿ 25.15

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/2กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม19.1018.8315.4614.71

฿ 77.34

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/4ไม่11.1510.938.337.57

฿ 153.29

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/8ไม่14.3214.0511.8811.13

฿ 14.71

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/8กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม14.3214.0511.8811.13

฿ 103.62

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5/16ไม่12.7512.509.118.36

฿ 9.24

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5/16กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม12.7512.509.118.36

฿ 150.00

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลสไม่กล่อง / แพ็กเกจ7/16ไม่15.9215.6511.8811.13

฿ 112.00

LFC NYLON NUT UNF 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)หมายเลข 10ไม่9.559.336.325.82

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว รวม UNF ที่ ละเอียด รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน