(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแหวนไนล่อนและส่วนเกลียวของโบลท์ จะช่วยลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน และป้องกันไม่ให้สกรูคลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
NN1SH-M10-SUS |
NN1SH-M12-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128.39 | LFC NYLON NUT SMALL AND FINE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 12 | 14 | |
฿ 147.87 | LFC NYLON NUT SMALL AND FINE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 14.4 | 17 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รายละเอียดการล็อค | น็อตไนล่อน | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | ประเภท | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง