1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ การออกแบบ พลาสติก ปลั๊กอิน WAVE (Blickle)

SSK CASTER

ลูกล้อ การออกแบบ พลาสติก ปลั๊กอิน WAVE (Blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,460.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โปรดอ้างอิงถึง P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ รองรับการใช้งาน "นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่องหลักทำจากไนลอนเสริมความแข็งแรงและมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีความสมดุล
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล ชนิดปิดผนึก
·สีเทา - ขาว
·เสียงรบกวนจะลดลงเนื่องจากการเดินทางที่ราบรื่นและใช้งานง่าย
·ตัวหยุดคือตัวหยุดสองครั้งที่หยุดการหมุนและการหมุนของล้อพร้อมกัน
· ล้อ ทำจาก ยาง เทอร์โมพลาสติก ที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ง่ายๆ

รหัสสินค้า
WVX-TPA-126K-ZA-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,460.11

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก / พลาสติก ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 160 คุณสมบัติ เงียบ
ช่วงโหลด(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 98
วัสดุ ล้อ ยาง เทอร์โมพลาสติก ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(Ø) 22 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 125 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 32
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: โพลีโพรพีลีน) สี ล้อ เทาขาว พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
สถานที่ ล้อ ผลิตที่ประเทศเยอรมัน ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 40 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WVX-TPA-126K-ZA-55 ในชุด ลูกล้อ การออกแบบ พลาสติก ปลั๊กอิน WAVE (Blickle)