(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[*หมายเหตุ] 4 ม. จะแสดงเป็นขนาดมาตรฐานในแค็ตตาล็อกผู้ผลิต แต่ 2 ม. คือขนาดที่จำหน่ายตามมาตรฐาน
ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีที่ความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาพร้อมความทนทานที่ยอดเยี่ยม ความโปร่งใสช่วยให้ง่ายต่อตรวจสอบของเหลวที่ถูกส่งไปยังถังเก็บเครื่องจักรแปรรูป ทำให้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อเทียบกับท่อเรซิ่นทั่วไป มีความทนทานเชิงกลสูงและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PC-89-I |
PC-89-II |
PC-98 |
PC-120 |
PC-127 |
PC-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,514.85 | POLYCARBONATE PIPE L= 2 METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 89 | 85 | ||
฿ 2,153.07 | POLYCARBONATE PIPE L= 2 METERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | - | 89 | 87 | |
฿ 3,896.12 | POLYCARBONATE PIPE L= 2 METERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 98 | 93 | ||
฿ 7,161.91 | POLYCARBONATE PIPE L= 2 METERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 114 | ||
฿ 5,862.02 | POLYCARBONATE PIPE L= 2 METERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 127 | 120.5 | ||
฿ 8,317.07 | POLYCARBONATE PIPE L= 2 METERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 150 | 144 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเหล็ก โพลีคาร์บอเนต | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 120 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง