1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็นยาว

HANGING TOOLS

สเก็นยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 630.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงตัว U ที่จะเชื่อมต่อกับ ปลาย เชือก ขดลวด

รหัสสินค้า
SPL-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 630.00

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเก็น หมายเลขรหัส 636 วัสดุ สแตนเลสSUS304
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D(มิลลิเมตร) 8 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 250 เส้นผ่าศูนย์กลางภายในยาว L(มิลลิเมตร) 64

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPL-8 ในชุด สเก็นยาว