(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็น เหล็กยึด ผนังติดตั้งกับผนังพื้นและเสาเป็นต้นมีช่องเปิดกว้าง
รหัสสินค้า |
---|
LEH-4 |
LEH-6 |
LEH-8 |
LEH-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (kgf) | ระยะพิทช์ติดตั้ง B2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 392.00 | SINGLE HOOKS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6 | 28 | 3.2 | 4 | รหัสหมายเลข 2128 | ||
฿ 307.36 ฿ 95.00 | SINGLE HOOKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 48 | 4.2 | 6 | รหัสหมายเลข 2130 | ||
฿ 281.53 | MIZUMOTO-MM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 5.2 | 8 | รหัสหมายเลข 2131 | ||
฿ 578.75 | SINGLE HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 100 | 6.2 | 10 | รหัสหมายเลข 2194 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สแตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง