1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกเบา

ปลอกเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เพื่อป้องกันการสึกหรอของสายไฟสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์โลหะ

รหัสสินค้า
KR-2
KR-3
KR-4
KR-5
KR-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส ความกว้างภายใน D
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 45.68

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 416 (SUS304) / 2315 (SUS316)817

฿ 48.14

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 417 (SUS304) / 2316 (SUS316)917

฿ 49.55

HANGING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 418 (SUS304) / 2317 (SUS316)1019

฿ 54.19

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 419 (SUS304) / 2318 (SUS316)1321

฿ 61.16

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 420 (SUS304) / 2319 (SUS316)1525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลอกมือ วัสดุ สเตนเลส SUS304,SUS316