1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ Mantel สเตนเลส

โซ่ Mantel สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 358.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่เหมือนกับโซ่แบบแหวนทั่วไปโซ่นี้มีการบิดเพิ่มเพื่อให้มีลักษณะการตกแต่งมากขึ้น


[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ ป้องกันร่วง และเพื่อใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ

●ซึ่งแตกต่างจาก โซ่ รูปทรง แหวน ธรรมดามันเป็น รูปทรง ตกแต่งที่มีการเพิ่มบิด

สเปค

●ความยาวทั้งหมด (m): 30
●SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

●สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
1.6-M-1M
1.6-M-2M
1.6-M-20M
1.6-M-30M
2-M-1M
2-M-2M
2.5-M-2M
3-M-1M
3-M-3M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส ความยาว
(ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด ใช้แล้ว
(มิลลิเมตร)

฿ 358.26

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 03411.6

฿ 634.99

CHAINS 1 ชิ้น 10 วัน 03421.6

฿ 5,779.81

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 034201.6

฿ 8,254.07

CHAINS 1 ชิ้น 8 วัน 034301.6

฿ 401.70

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 03512

฿ 721.87

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 03522

฿ 1,057.16

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 03622.5

฿ 718.40

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 03713

฿ 1,935.26

CHAINS 1 ชิ้น 5 วัน 03733

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ วัสดุ SUS304