1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ห่วงยึดผนัง/อายเพลท สเตนเลส (พร้อม สติ๊กเกอร์ JAN Code)

ห่วงยึดผนัง/อายเพลท สเตนเลส (พร้อม สติ๊กเกอร์ JAN Code)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจาก สเตนเลส เพื่อป้องกัน สนิม ได้ดียิ่งขึ้น มี ความทนทาน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถติดตั้งบนผนัง พื้น เสา ฯลฯ และใช้เป็นข้อต่อปลายสำหรับ โซ่ สาย เชือก ฯลฯ

รหัสสินค้า
IP-4
IP-5
IP-6
IP-8
IP-9
IP-12
IP-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขรหัส เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด D
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง
(kgf)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 103.66

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 21884716

฿ 148.81

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 03951519.5

฿ 182.66

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 04062025.5

฿ 273.78

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 04183032

฿ 482.82

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 77096037

฿ 644.31

HANGING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 7711212047.8

฿ 1,620.19

HANGINGTOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21971660065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง วัสดุ สแตนเลสSUS304