(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อชนิดผ่านช่องเปิดคู่นวัตกรรมใหม่และไม่มี กลไก วาล์วอัตราการไหล และการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำทำให้สามารถจัดการของเหลวที่มีความหนืดสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
CTL01PF2 |
CTL01PF3 |
CTL02PF2 |
CTL02PF3 |
CTL03PF |
CTL03PF2 |
CTL03PF3 |
CTL04PF |
CTL04PF2 |
CTL04PF3 |
CTL06PF |
CTL06PF2 |
CTL06PF3 |
CTL08PF |
CTL08PF2 |
CTL08PF3 |
CTL10PF2 |
CTL10PF3 |
CTL12PF2 |
CTL12PF3 |
CTL16PF2 |
CTL16PF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.30 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC1 / 8" | ||
฿ 442.72 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 8" | ||
฿ 218.39 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC1 / 4" | ||
฿ 464.44 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 4" | ||
฿ 308.85 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 297.99 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC3 / 8" | ||
฿ 551.28 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC3 / 8" | ||
฿ 482.53 ฿ 340.14 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 533.19 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 5.0 | RC1 / 2" | ||
฿ 902.25 ฿ 857.86 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~7.5 | RC1 / 2" | ||
฿ 858.83 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC3 / 4" | ||
฿ 709.23 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | RC3 / 4" | ||
฿ 1,520.98 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC3 / 4" | ||
฿ 1,184.48 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC1" | ||
฿ 1,528.21 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 3.0 | RC1" | ||
฿ 2,602.85 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0~4.5 | RC1" | ||
฿ 2,161.41 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 4,730.40 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | Rc1 1/4 นิ้ว | ||
฿ 3,210.72 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0 ~ 2.0 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 6,032.98 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 3.0 | Rc1 1/2 " | ||
฿ 4,585.67 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | ยาง ฟลูออรีน (FPM) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | -20~180 | 0~1.5 | Rc2" | ||
฿ 9,434.18 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | ยางไนไตรล์ (NBR) | อากาศ / น้ำมัน | -20~+80 | 0 ~ 2.0 | Rc2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง