(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้จะรักษาการทำงานทั้งหมดของ AL TYPE 20 และให้ความจุที่มากขึ้นรูปทรงขนาดและ วัสดุ หลากหลายของเราสามารถ มือจับ ท่อและ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้มากมาย
รหัสสินค้า |
---|
CAL44SF |
CAL44SF2 |
CAL44SF3 |
CAL46SF |
CAL46SF2 |
CAL46SF3 |
CAL48SF |
CAL48SF2 |
CAL48SF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | บังคับ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.10 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1 / 2" | - | ||
฿ 1,003.56 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC1 / 2" | RC1 / 2" | ||
฿ 2,595.61 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC1 / 2" | - | ||
฿ 840.74 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC3 / 4" | - | ||
฿ 1,094.02 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC3 / 4" | - | ||
฿ 2,758.43 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC3 / 4" | - | ||
฿ 931.19 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | RC1" | - | ||
฿ 1,437.76 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | RC1" | - | ||
฿ 4,368.57 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | RC1" | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง