(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปร่าง ขนาดและวัสดุที่หลากหลายตอบรับความต้องการในการติดตั้ง รองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเชื่อมต่อท่ออากาศในโรงงานและอุปกรณ์นิวเมติกส์ รองรับการใช้งานช่องเสียบ/ปลั๊กได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CAL21PM |
CAL21PM2 |
CAL21PM3 |
CAL22PM |
CAL22PM2 |
CAL22PM3 |
CAL23PM |
CAL23PM2 |
CAL23PM3 |
CAL24PM |
CAL24PM2 |
CAL24PM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.36 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R1 / 8" | ||
฿ 190.65 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R1 / 8" | ||
฿ 436.70 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R1 / 8" | ||
฿ 92.86 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R1 / 4" | ||
฿ 174.29 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R1 / 4" | ||
฿ 358.10 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R1 / 4" | ||
฿ 92.86 ฿ 71.10 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R3 / 8" | ||
฿ 174.29 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R3 / 8" | ||
฿ 367.77 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R3 / 8" | ||
฿ 147.14 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~1.5 | R1 / 2" | ||
฿ 278.57 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | น้ำ / อากาศ | 0~1.0 | R1 / 2" | ||
฿ 513.30 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | R1 / 2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวนอก | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง