1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SH

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปร่างขนาดและ วัสดุ สำหรับสภาพการติดตั้งและ สเปค คุณรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีความเข้ากันได้ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เหนือกว่า

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 80 ° c
● ประเภทการเปิด / ปิดทางเดียว

วัสดุ

● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
CAL21SH
CAL22SH
CAL22SH2
CAL22SH3
CAL23SHSALE
CAL23SH2
CAL23SH3
CAL24SH
CAL24SH2
CAL24SH3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียวนอก/ ตัวเมีย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
บังคับ สายยาง

฿ 326.52

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.51/8"

฿ 260.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.51/4"

฿ 628.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบทองเหลืองน้ำ / อากาศ0~1.01/4"

฿ 1,248.02

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบสเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศ0~1.51/4"

฿ 260.00

฿ 220.12

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.53/8"

฿ 628.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบทองเหลืองน้ำ / อากาศ0~1.03/8"

฿ 1,272.41

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบสเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศ0~1.53/8"

฿ 325.44

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~1.51/2"

฿ 712.00

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน ปลั๊กทองเหลืองน้ำ / อากาศ0~1.01/2"

฿ 1,525.58

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบสเตนเลส (SUS304)น้ำ / อากาศ0~1.51/2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง หัวฉีด สายยาง วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR)
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80