(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กแต่แข็งแรงด้วยล้อไนลอน YN
รหัสสินค้า |
---|
YN-50SU |
YN-65SU |
YN-75SU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 586.45 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 32.5 | 8 | 35.5 | 2940 | ||
฿ 891.10 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | 36 | 10 | 39 | 3920 | ||
฿ 1,008.00 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 75 | 39 | 10 | 42 | 4900 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ไนล่อน 6 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง