(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ "ซามูไรบลู" ที่มี ความสามารถ ใน พิกัดน้ำหนัก สูงสุดในผลิตภัณฑ์ของ SISIKU
รหัสสินค้า |
---|
MC-100SU |
MC-125SU |
MC-150SU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.10 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 29 | 10 | 42 | 1470 | ||
฿ 1,874.93 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 42 | 12 | 56 | 2050 | ||
฿ 2,213.56 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 42 | 12 | 56 | 2450 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | น้ำยา การหล่อ ไนล่อน (สีน้ำเงิน) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง