1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MC โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน (สำหรับงาน โหลดหนัก พื้น ต่ำสเตนเลส)

MC โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน (สำหรับงาน โหลดหนัก พื้น ต่ำสเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 644.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ล้อ "ซามูไรบลู" ที่มี ความสามารถ ใน พิกัดน้ำหนัก สูงสุดในผลิตภัณฑ์ของ SISIKU

[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนน้ำมัน ขัดถู

รหัสสินค้า
MC-50HWSU
MC-65HWSU
MC-75HWSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 644.96

SSK WHEEL 1 ชิ้น 15 วัน 5032.5835.52940

฿ 917.72

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 653610393920

฿ 978.29

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 753910424900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง น้ำยา การหล่อ ไนล่อน (สีน้ำเงิน) ตลับลูกปืน/รองลื่น มี
ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส ประเภท ล้อ ล้อเดี่ยว