1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไนลอน 6 BN

ไนลอน 6 BN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ทำจาก วัสดุ ไนล่อน 6
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ไนล่อน ราคาไม่แพงสำหรับการขนย้ายวัตถุ น้ำหนักเบา
· ทนสารเคมี ทนน้ำมัน ทนต่อการสึกหรอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า และเครื่องสำนักงาน

รหัสสินค้า
BN-50
BN-65
BN-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 74.73

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 5020623340

฿ 137.42

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 6525830490

฿ 154.45

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 7525830580

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง ไนล่อน 6 ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี
ประเภท ล้อ ล้อเดี่ยว