1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
U ยูรีเทน (สำหรับมุม)

U ยูรีเทน (สำหรับมุม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล้อ ยูรีเทน อเนกประสงค์สูง

รหัสสินค้า
U-50CC
U-65CC
U-75CC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)

฿ 137.42

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 5020623340

฿ 298.29

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 6525831490

฿ 306.67

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน 7525831580

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง ยูรีเทน (UR) ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี
ประเภท ล้อ ล้อเดี่ยว