1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สำหรับนั่งร้าน SC

ลูกล้อเป็น สำหรับนั่งร้าน SC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,490.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง เสริมแรง ที่เน้นความปลอดภัย (1) (2)
·โครงสร้าง เสริมแรง (1): แข็งแรงขึ้นเมื่อรับน้ำหนักด้านข้างด้วย แผ่นเพลท พิเศษ
·โครงสร้าง เสริมแรง (2): ล้อ ถูกล็อคอย่างแน่นหนาโดยไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก แผ่นสต๊อปเปอร์ กั้นที่มีรูปทรงพิเศษ
·ประเภท แม่แรง SJ มีที่ มือจับ สำหรับปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ล้อ WW (ยาง ไดอีนสีขาว) และ ล้อ WUW (ยูรีเทนสีขาว ป้องกันแบคทีเรีย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคารเนื่องจากไม่ทิ้งรอยล้อไว้ที่พื้น

รหัสสินค้า
WSC-100
WSC-250
WUWSC-100
WUWSC-130
WUWSC-150
WUWSC-200
WUWSC-250
WWSC-130
WWSC-150
WWSC-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน สถานที่ ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น
(φมม)
การใช้งาน ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,490.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 13980.01 ถึง 140.0098[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน10035---ผลิตในประเทศจีน-26.6--

฿ 4,208.31

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 300320.01 ถึง 485.00323[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน25050(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น7135-ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,926.16

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 13980.01 ถึง 140.0098[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน10035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น3526.6สำหรับนั่งร้านตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,841.68

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 186.6140.01 ถึง 220.00176[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน13042(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น4535สำหรับนั่งร้านตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,964.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 196.6140.01 ถึง 220.00196[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน15045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น4535สำหรับนั่งร้านตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 3,457.87

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 247.3220.01 ถึง 320.00245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน20045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น5835สำหรับนั่งร้านตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 5,894.83

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 300320.01 ถึง 485.00323[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน25050(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น7135สำหรับนั่งร้านตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,181.68

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 186.680.01 ถึง 140.00137[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น13042(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น4535-ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,261.03

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 196.6140.01 ถึง 220.00156[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น15045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น4535-ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,884.26

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 247.3140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น20045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตในประเทศญี่ปุ่น5835-ตลับลูกปืนเม็ดกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) แผ่นสต๊อปเปอร์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป