(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่สามารถสลับ ระหว่างการหมุนและการยึด โดยการเหยียบ
[คุณสมบัติ]
·สามารถสลับ ระหว่างการหมุน และการยึด โดยการเหยียบ on / off แป้นเหยียบ
· ลูกล้อ ขนาดใหญ่ "⌀200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)" ที่ไม่มีผู้ผลิตรายอื่นมีจำหน่าย
[การใช้งาน]
·สามารถทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ตรงได้ โดยเปลี่ยน ล้อ 1 หรือ 2 ล้อ เมื่อ รถเข็น เกิดปัญหาในการเคลื่อนที่ไม่ไปในทิศทางที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
NJK-130UW |
NJK-130W |
NJK-130WUW |
NJK-130WW |
NJK-150SPM |
NJK-150SST |
NJK-150UW |
NJK-150W |
NJK-150WUW |
NJK-150WW |
NJK-200SPM |
NJK-200SST |
NJK-200UW |
NJK-200W |
NJK-200WUW |
NJK-200WW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,853.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 188 | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,534.33 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 188 | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 2,307.12 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,675.82 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 188 | 80.01 ถึง 140.00 | 137 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 3,381.08 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 198 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | ยางธรรมชาติ | ไม่ | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,014.06 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูง | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,093.50 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,544.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 2,447.42 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,782.24 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 41 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 4,610.44 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | ยางธรรมชาติ | ไม่ | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,963.83 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูง | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 3,041.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,630.71 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 3,233.53 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,660.88 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | 58 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง