(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดดู P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ ที่ รองรับการใช้งาน " นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ดู "เวอร์ชัน Gatefold" ของแค็ตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· สแตนเลส 304 ใช้สำหรับชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงลูกบอลในส่วนที่หมุนได้
· ใช้ตลับลูกปืนเข็มสแตนเลส สำหรับโครงหลักของล้อโลหะ และล้อยูรีเทน POTH
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นพร้อมฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง
·ใช้ล้อ SWUW ( ยูรีเทน สีขาวป้องกันแบคทีเรีย) สำหรับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมสุขอนามัย
·ใช้วงล้อ SEUW ( ยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิต ) สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิต ในห้องคลีนรูม ฯลฯ
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ ( ล้อ SW, SUW, SWUW และ SEUW)
รหัสสินค้า |
---|
SUNK-100MC |
SUNK-100POTH |
SUNK-100SW |
SUNK-100SWUW |
SUNK-125MC |
SUNK-125POTH |
SUNK-125SUW |
SUNK-125SW |
SUNK-150MC |
SUNK-150POTH |
SUNK-150SUW |
SUNK-150SW |
SUNK-150SWUW |
SUNK-200POTH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | สถานที่ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,657.07 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 29 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,311.87 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | ||
฿ 1,323.10 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | โครงหลัก: สเตนแลส 304 | สีดำ | - | ||
฿ 1,893.51 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | - | ||
฿ 2,574.40 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,900.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 35 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | ||
฿ 2,771.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเขียว | - | ||
฿ 1,869.34 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 205 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | 42 | โหลดปานกลาง | โครงหลัก: สเตนแลส 304 | สีดำ | - | ||
฿ 2,979.55 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 42 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 2,202.19 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน | ||
฿ 2,639.62 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเขียว | - | ||
฿ 2,064.64 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | โหลดปานกลาง | โครงหลัก: สเตนแลส 304 | สีดำ | - | ||
฿ 3,680.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 190 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | 45 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | - | ||
฿ 3,469.81 | SSK CASTER | 8 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 112(119) | 63(56) | 150 | 98 | 200 | 50 | โหลดปานกลาง | (โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรด | สีเหลือง | ผลิตที่ประเทศเยอรมัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | NA |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง