(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· วัสดุนำกระแสไฟฟ้าถูกใช้สำหรับล้อ มั่นใจได้ว่า ล้อจะยังคงมีรูปทรง สม่ำเสมอ แม้จะมีการสึกหรอก็ตาม
· ล้อเรซิ่นนำไฟฟ้าที่ไม่มีการเสื่อมสภาพตามอายุซึ่งสามารถใช้สำหรับ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
MCD สีดำ / MCDG สีเทา
· ล้อ -MCDG ไม่ใช้วัสดุคาร์บอน และไม่ทิ้งร่องรอยบนพื้น
· จาระบีนำไฟฟ้าใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ซึ่งใช้กับตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
HJ-50U-MCD |
HJ-65U-MCD |
HJ-75U-MCD |
HJB-50U-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,484.03 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | เหล็กกล้า | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | 18 | ||
฿ 2,277.01 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | เหล็กกล้า | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | 22 | ||
฿ 3,096.87 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | เหล็กกล้า | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | 25 | ||
฿ 2,162.60 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | เหล็กกล้า | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | มีตลับลูกปืน |
สี ล้อ | สีดำ | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง