1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต I โหลดปานกลาง K KB KBL

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต I โหลดปานกลาง K KB KBL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 683.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· วัสดุนำกระแสไฟฟ้าถูกใช้สำหรับล้อ มั่นใจได้ว่า ล้อจะยังคงมีรูปทรง สม่ำเสมอ แม้จะมีการสึกหรอก็ตาม
· ล้อ EUW ไม่ได้ทำจาก วัสดุ คาร์บอน และไม่ทิ้งร่องรอยไว้บน พื้น
· จาระบีนำไฟฟ้า ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·ส่วนที่หมุนได้มาพร้อมกับ ตลับลูกปืนสองชั้น ที่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
·ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับ ล้อ EUW

รหัสสินค้า
EUWK-75
EUWK-100
EUWK-130
EUWK-150
EUWK-200
EUWKB-75
EUWKB-100
EUWKB-130
EUWKB-150
EUWKB-200
EUWKBL-100
EUWKBL-130
EUWKBL-150
EUWKBL-200
MCDK-75
MCDK-100
MCDK-130
MCDK-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน

฿ 683.50

SSK CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 10380.01 ถึง 140.00ไม่117[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต634091687532-คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 924.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 144140.01 ถึง 220.00ไม่176[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต80451157910035-คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 1,989.49

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 177220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561379313042-คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,434.45

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 198220.01 ถึง 320.00ไม่294[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561379315045-คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,708.04

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250320.01 ถึง 485.00ไม่392[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต1126315110020045-คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 890.14

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10380.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์117[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต634091687532ขวาคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 1,159.24

SSK CASTER 8 ชิ้น 8 วัน 144140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์176[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต80451157910035ขวาคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,262.21

SSK CASTER 20 ชิ้น 8 วัน 177220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์245[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561379313042ขวาคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,657.69

SSK CASTER 20 ชิ้น 8 วัน 198220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์294[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561379315045ขวาคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 3,019.46

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250320.01 ถึง 485.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์392[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต1126315110020045ขวาคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 1,152.14

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 144140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์176[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต80451157910035ซ้ายคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,191.63

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 177220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์245[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561379313042ซ้ายคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,511.87

SSK CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 198220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์294[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561379315045ซ้ายคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 3,018.26

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250320.01 ถึง 485.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์392[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต1126315110020045ซ้ายคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 2,087.01

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 10380.01 ถึง 140.00ไม่117[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี634091687532-โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 3,451.22

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 144140.01 ถึง 220.00ไม่176[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี80451157910035-โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 6,726.90

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 177220.01 ถึง 320.00ไม่245[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี100561379313042-โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

฿ 8,108.04

SSK CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 198220.01 ถึง 320.00ไม่294[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี100561379315045-โครงหลัก: ไม่มีสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม