1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริง ซับแรงกระแทกซีรีส์ V TS6

ลูกล้อ สปริง ซับแรงกระแทกซีรีส์ V TS6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 761.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ซับแรงกระแทกพร้อม เหล็กยึด สปริง
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อมีเหล็กยึด สปริง ซึ่งสามารถรวมเข้ากับการออกแบบที่หลากหลาย
·ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลการออกแบบที่ดีจาก IF Machine Design Award
·ตั้งแต่ ชนิดแผ่นเพลท ชนิดขันเกลียว และชนิดสวมทำให้มีวิธีการติดตั้งหลายประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ลดแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ
· รถเข็นดอลลี่ ที่การออกแบบมีความสำคัญ ฯลฯ (ถูกนำไปใช้จริงในร้านอาหาร ในสวนสนุก)

รหัสสินค้า
SAJ-TS6-50R
SAJ-TS6-50VPA K
SAJ-TS6-75R
SAJ-TS6-75U
SAJ-TS6-75VPA K
SAJ-TS6-100R
SAJ-TS6-100U
SAJ-TS6-100VPA K
SAJ-TS6-SJ-50R
SAJ-TS6-SJ-50VPA K
SAJ-TS6-SJ-75R
SAJ-TS6-SJ-75U
SAJ-TS6-SJ-75VPA K
SAJ-TS6-SJ-100R
SAJ-TS6-SJ-100U
SAJ-TS6-SJ-100VPA K
SUSAJ-TS6-50R
SUSAJ-TS6-75R
SUSAJ-TS6-75U
SUSAJ-TS6-100R
SUSAJ-TS6-100U
SUSAJ-TS6-SJ-50R
SUSAJ-TS6-SJ-75R
SUSAJ-TS6-SJ-75U
SUSAJ-TS6-SJ-100R
SUSAJ-TS6-SJ-100U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 761.95

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์87 to 7529[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้ารูกลม55427260-5025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย23–30NA

฿ 1,033.94

SSK CASTER 1 ชิ้น 72 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์87 to 7539[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้ารูกลม55427260-5018โหลดน้ำหนักเบามีตลับลูกปืน-ป้องกันพื้นเป็นรอย23–30ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 797.02

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์112 to 10039[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้ารูกลม55427060-7525-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 845.42

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์112 to 10049[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันเหล็กกล้ารูกลม55427060-7525โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 1,057.94

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์112 to 10058[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้ารูกลม55427260-7525โหลดน้ำหนักเบามีตลับลูกปืน-ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 842.37

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์137 to 12549[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้ารูกลม55427260-10025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 881.03

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์137 to 12558[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันเหล็กกล้ารูกลม55427260-10025โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 1,263.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์137 to 12568[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้ารูกลม55427260-10025โหลดน้ำหนักเบามีตลับลูกปืน-ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 761.95

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์89 to 7739[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)5025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย23–30NA

฿ 1,033.94

SSK CASTER 1 ชิ้น 72 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์89 to 7739[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)5018โหลดน้ำหนักเบามีตลับลูกปืน-ป้องกันพื้นเป็นรอย23–30ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 782.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์114 to 10258[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)7525-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 842.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์114 to 10249[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)7525โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 1,057.94

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์114 to 10258[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)7525โหลดน้ำหนักเบามีตลับลูกปืน-ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 825.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์139 to 12768[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)10025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 878.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์139 to 12758[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)10025โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 1,259.23

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์139 to 12768[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนเหล็กกล้า-----[M12] M12(P1.75)10025โหลดน้ำหนักเบามีตลับลูกปืน-ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,350.97

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์87 to 7529[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนสเตนเลสรูกลม55427260-5025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย23–30NA

฿ 1,394.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์112 to 10039[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนสเตนเลสรูกลม55427060-7525-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 1,478.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์112 to 10049[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันสเตนเลสรูกลม55427060-7525โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 1,484.90

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์137 to 12549[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนสเตนเลสรูกลม55427260-10025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 1,559.61

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์137 to 12558[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันสเตนเลสรูกลม55427260-10025โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 1,350.58

SSK CASTER 1 ชิ้น 72 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์89 to 7739[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนสเตนเลส-----[M12] M12(P1.75)5025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย23–30NA

฿ 1,389.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์114 to 10258[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนสเตนเลส-----[M12] M12(P1.75)7525-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 1,466.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์114 to 10249[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันสเตนเลส-----[M12] M12(P1.75)7525โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย30–40NA

฿ 1,466.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์139 to 12768[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนสเตนเลส-----[M12] M12(P1.75)10025-(โครงหลัก: ไม่มี) ความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

฿ 1,544.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์139 to 12758[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันสเตนเลส-----[M12] M12(P1.75)10025โหลดน้ำหนักเบา(โครงหลัก: ไนล่อน) ทนต่อแรงกระแทกสีเทา / สีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 49NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ เงียบ ช่วงโหลด(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ สเปค ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)