1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริง ซับแรงกระแทก ซีรีส์ V TS4

ลูกล้อ สปริง ซับแรงกระแทก ซีรีส์ V TS4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 722.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึดลูกล้อเป็นตัวดูดซับแรงกระแทก ด้วยหลักการสปริง
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดลูกล้อเป็นตัวดูดซับแรงกระแทก ด้วยหลักการสปริง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบหลากหลาย
·ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลการออกแบบที่ดีจาก IF Machine Design Award
·ตั้งแต่ ชนิดแผ่นเพลท ชนิดขันเกลียว และชนิดสวมทำให้มีวิธีการติดตั้งหลายประเภท
· มี ฝาครอบ รูปทรง พิเศษ 5 สีให้เลือก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ลดแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ
· รถเข็นที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในร้านอาหาร ในสวนสนุก

รหัสสินค้า
SAJ-TS4-50R
SAJ-TS4-100VPA GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน สถานที่ ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 722.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 77 to 7050โหลดน้ำหนักเบาความยืดหยุ่น สูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย-23 to 26

฿ 1,052.13

฿ 582.46

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 127 to 120100-(โครงหลัก: ไนล่อน) มีความยืดหยุ่นสูงสีเทาป้องกันพื้นเป็นรอยผลิตที่ประเทศเยอรมัน23 to 31

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ เงียบ ช่วงโหลด(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 19 วัสดุ ล้อ ยาง SBR
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 56 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 28 เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 70
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 43 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 25 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ไตรวาเลนท์โครเมต/ ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) สเปค ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า) ตลับลูกปืน/รองลื่น NA