1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริง ดูดซับแรงกระแทก IB ชนิด ขดลวด สำหรับความเร็วสูงSAJB-TO

ลูกล้อ สปริง ดูดซับแรงกระแทก IB ชนิด ขดลวด สำหรับความเร็วสูงSAJB-TO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,426.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โปรดอ้างอิงถึง P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ รองรับการใช้งาน "นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
SAJB-TO-200SST
SAJB-TO-200TRAW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ล้อ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ

฿ 7,426.54

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงิน

฿ 10,258.96

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนทานสูง(โครงหลัก: อลูมิเนียม) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และความยืดหยุ่นสูงสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 275 to 255 คุณสมบัติ เงียบ
ช่วงโหลด(daN) 220.01 ถึง 320.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 245
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 115(105) ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 115(105) เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 140 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 200 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 45
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วสูง 20 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 100 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม