1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริง บัฟเฟอร์ I-B ชนิดขดลวดสปริง ความเร็วสูง SAJ-TO

SSK CASTER

ลูกล้อ สปริง บัฟเฟอร์ I-B ชนิดขดลวดสปริง ความเร็วสูง SAJ-TO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,401.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
SAJ-TO-200TRAW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,401.16

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 275 to 255 คุณสมบัติ เงียบ
ช่วงโหลด(daN) 220.01 ถึง 320.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 245
วัสดุ ล้อ ยาง ทนทานสูง ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 115(105) ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 115(105)
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 140 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 200
ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 45 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วสูง 20 กม. / ชม. หรือช้ากว่า) ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: อลูมิเนียม) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ และความยืดหยุ่นสูง สี ล้อ สีดำ
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 100 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAJ-TO-200TRAW ในชุด ลูกล้อ สปริง บัฟเฟอร์ I-B ชนิดขดลวดสปริง ความเร็วสูง SAJ-TO