(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
·ด้วยการใช้ ขดลวดสปริง แบบอยู่บนแกนกลาง ทำให้แรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือนจากทุกทิศทางลดลง และเสียงรบกวนก็ลดลงด้วย
· ด้วยการรองรับแรงกระแทก จึงมีภาระน้อยลงทั้งในส่วนที่หมุนและล้อหมุน ทำให้ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
·ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดมีซีลสำหรับล้อ ซึ่งให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องเติม จาระบี
· โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสปริงเสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SAJ-HO-200SST |
SAJ-HO-200W |
SAJB-HO-200W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,943.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 275 to 260 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 200 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูง | สีน้ำเงิน | ||
฿ 3,368.22 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 275 to 260 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 200 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ||
฿ 4,260.92 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 275 to 260 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 200 | (โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติ | เงียบ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 112 | ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) | 112 |
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) | 140 | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 140 | ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) | 45 |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ล้อในตัว (ลากที่ 10 กม. / ชม. หรือช้ากว่า) |
พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) | 51 to 64 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง