1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สปริงซับแรง I-A, แบบสปริงอยู่บนแกนกลาง SAJ SAJB

ลูกล้อ สปริงซับแรง I-A, แบบสปริงอยู่บนแกนกลาง SAJ SAJB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,934.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพร้อมคอยล์สปริงในตัวเพื่อลดแรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
·เลือกแรงสปริง ได้หลากหลาย จากน้อยไปมาก
· สปริง ไม่หลุดออก แม้ลูกล้อเสียหาย ดังนั้นจึงสามารถป้องกันความเสียหายต่อวัตถุ และคน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ลดการกระแทก เมื่อขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์งานละเอียด
·ใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องการเสียงรบกวน เช่น เข็นในโรงพยาบาล และรถเข็นงานบริการ
·ลดการกระแทกในงานบรรทุกลากจูง

รหัสสินค้า
SAJ-100EUW
SAJ-100LW
SAJ-100SST
SAJ-100UW
SAJ-100W
SAJ-100WUW
SAJ-100WW
SAJ-150EUW
SAJ-150LW
SAJ-150SST
SAJ-150W
SAJ-150WUW
SAJ-150WW
SAJ-200EUW
SAJ-200LW
SAJ-200SPM
SAJ-200UW
SAJ-200W
SAJ-200WUW
SAJ-200WW
SAJB-100EUW
SAJB-100LW
SAJB-100SST
SAJB-100UW
SAJB-100W
SAJB-100WW
SAJB-150UW
SAJB-150W
SAJB-200WUW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,470.39

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 1,984.21

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00ไม่78[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,168.04

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่7171959510035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,007.63

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 1,934.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน7171959510035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,438.95

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7171959510035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,001.15

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00ไม่78[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 3,905.35

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 210 to 198การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต909012012015045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,449.23

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น909012012015045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,707.44

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่909012012015045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,288.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน909012012015045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 3,142.22

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน909012012015045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,478.26

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น909012012015045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 4,641.28

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต11211214014020045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,265.55

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น11211214014020045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 4,497.36

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98ยางธรรมชาติไม่11211214014020045(โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,719.62

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน11211214014020045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 2,991.62

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน11211214014020045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,878.14

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน11211214014020045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,267.39

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น11211214014020045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,103.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 153 to 145การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ98[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,583.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ78[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,768.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ98[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่7171959510035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,728.65

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ98[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,511.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ98[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน7171959510035(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,588.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ78[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น7171959510035(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 3,547.37

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ147[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน909012012015045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 3,015.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ147[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน909012012015045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 4,667.28

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน11211214014020045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม