1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับโหลดหนักมากพิเศษ LS (Blickle)

ลูกล้อ สำหรับโหลดหนักมากพิเศษ LS (Blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,447.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·ใช้โครงสร้างเสริมแรงพิเศษ สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ทำให้สามารถทนต่อแรงกระแทกสูง และแรงกระแทกได้เป็นเวลานาน
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนทรงกระบอกเรียว
· วัสดุไนล่อนโพลีเมอร์หล่อ ที่ทนต่อการขัดถู และมีความยืดหยุ่นสูง สำหรับล้อ
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล ชนิดซีล สำหรับล้อ
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
· เบรกอยู่ที่ด้านหน้า ในทิศทางไปข้างหน้าของลูกล้อ
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน

รหัสสินค้า
LS-GSPO-125K
LS-GSPO-125K-ST
LS-GSPO-150K-35
LS-GSPO-200K-35-ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 10,447.63

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 170ไม่1715หลุมเจาะรู10575(80)14011012550

฿ 15,041.40

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 170[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ1715หลุมเจาะรู10575(80)14011012550

฿ 17,127.18

SSK CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 205ไม่2450รูกลม14010517514015065

฿ 25,927.41

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 255[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ2940รูกลม14010517514020065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ เงียบ ช่วงโหลด(daN) 750.01 ถึง
วัสดุ ล้อ หล่อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 55 การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ชุบโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค ความยืดหยุ่น สูง
สี ล้อ สีขาว พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม