1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ 1000 พื้นต่ำ สำหรับงานหนัก DHJ-LP DHJB-LP

ลูกล้อ 1000 พื้นต่ำ สำหรับงานหนัก DHJ-LP DHJB-LP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,243.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
DHJ-LP-80U-MC
DHJ-LP-100U-MC
DHJB-LP-80U-MC
DHJB-LP-100U-MC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค

฿ 3,243.81

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 140ไม่80ทนน้ำมัน

฿ 3,483.27

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 150ไม่100ทนน้ำมัน

฿ 5,018.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 140[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ80ประกอบด้วยบุชชิ่งเหล็กกล้า

฿ 5,489.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 150[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ100ประกอบด้วยบุชชิ่งเหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ ช่วงโหลด(daN) 750.01 ถึง โหลดที่ยอมรับได้(daN) 980
วัสดุ ล้อ โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 59(80) ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 121(105)
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 150 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 40
การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป สี ล้อ สีน้ำเงิน พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 32 รายละเอียด คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูที่ยาวขึ้นของแผ่นเพลทบน ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม