(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
HJT-50B-MC |
HJT-50B-MC AD-50 |
HJT-50U-MC |
HJT-50U-MCD |
HJT-65B-MC |
HJT-65B-MC AD-65 |
HJT-65U-MC |
HJT-65U-MCD |
HJT-75U-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | สเปค | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,301.05 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,927.74 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | สีอบ ดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,285.65 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 18 | ||
฿ 1,838.48 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 18 | ||
฿ 1,725.34 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,511.48 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | ล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ) | มีตลับลูกปืน | สีน้ำเงิน | - | ||
฿ 1,693.72 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,648.78 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 22 | ||
฿ 3,297.66 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | 108 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 18.5X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | มีตลับลูกปืน | สีดำ | 25 |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง