1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ รับโหลดหนัก BH (Blickle)

ลูกล้อ รับโหลดหนัก BH (Blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,725.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·ใช้โครงสร้างเสริมแรงพิเศษ สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ทำให้สามารถทนต่อแรงกระแทกสูง และแรงกระแทกได้เป็นเวลานาน
·มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น สนิม เนื่องจากตัวโครงทำจาก อลูมิเนียม Diecast
·ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดมีซีลสำหรับล้อ ซึ่งให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องเติม จาระบี
· เบรกอยู่ที่ด้านหน้า ในทิศทางไปข้างหน้าของลูกล้อ
·มีล้อให้เลือกสี่ประเภท ได้แก่ ล้อยูรีเทน ALBS ความต้านทานการเริ่มหมุนต่ำ, ล้อยาง ALEV ที่มีความยืดหยุ่นสูง, ล้อยาง ALEV-SG ที่ปกป้องพื้น และล้อยูรีเทน ALTH ทนน้ำมัน
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน

รหัสสินค้า
BH-ALEV-200K
BH-ALTH-200K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ

฿ 3,725.39

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 485.01 ถึง 750.00490[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อนความยืดหยุ่นสูง (มีบุชชิ่งเหล็กกล้า )สีดำ

฿ 4,856.99

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 750.01 ถึง784[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน(โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีบุชชิ่งเหล็กกล้าสีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 245 คุณสมบัติ เงียบ
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 105 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 75(80) เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 110 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 200 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 50
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม