1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อกึ่งมีลม SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB

ลูกล้อกึ่งมีลม SPMJ/SPMK/SPMJB/SPMKB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,536.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ไม่มียางใน ทนการทิ่มแทงเพราะไม่มีชั้นอากาศ
[คุณสมบัติ]
·ห้ามใช้ยางใน
·ใช้ "ล้อกึ่งมีลม" ที่รวมความทนทานของล้อกทนการทิ่มแทง เข้ากับความยืดหยุ่นของล้อแบบเติมลม
·เนื่องจาก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของล้อ และความกว้างของตัวโครง เท่ากับลูกล้อทั่วไป จึงสามารถเปลี่ยนกับลูกล้อใช้อยู่ในปัจจุบันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้ลูกล้อทนการทิ่มแทง

รหัสสินค้า
SPMJ-150
SPMJ-200
SPMJB-150
SPMJBL-150
SPMJBL-200
SPMK-150
SPMK-200
SPMKB-150
SPMKB-200
SPMKBL-150
SPMKBL-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,707.43

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์19835.01 ถึง 80.00ไม่789090120120150-45

฿ 3,603.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์25080.01 ถึง 140.00ไม่98112112140140200-58

฿ 2,922.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์19835.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ789090120120150ขวา45

฿ 2,994.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์19835.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ789090120120150ซ้าย-

฿ 3,953.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์25080.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ98112112140140200ซ้าย-

฿ 2,536.39

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์19835.01 ถึง 80.00ไม่781005613793150--

฿ 3,399.82

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์25080.01 ถึง 140.00ไม่9811263151100200--

฿ 2,710.10

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์19835.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์781005613793150ขวา-

฿ 3,721.52

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์25080.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์9811263151100200ขวา-

฿ 2,859.82

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์19835.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์781005613793150ซ้าย-

฿ 3,719.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์25080.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์9811263151100200ซ้าย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ ยางธรรมชาติ ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูง สี ล้อ สีดำ
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย สถานที่ ล้อ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ความกว้างของยาง(มิลลิเมตร) 45
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม