1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็นพร้อมเบรก แบบเติมลม AIJB

ล้อเป็นพร้อมเบรก แบบเติมลม AIJB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,864.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีคุณสมบัติกันกระแทกสูงเนื่องจากชั้นลมยาง / ความยืดหยุ่นของชั้นยาง
[คุณสมบัติ]
· ล้อแบบเติมลม "⌀150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.)"; เล็กกว่าขนาดที่มีอยู่โดยทั่วไป
·ชั้นของอากาศทำหน้าที่ลดแรงกระแทกที่จะเกิดกับวัตถุที่บรรทุก
·ดอกยางบนล้อแบบเติมลม ทำให้ไม่ลื่นแม้บนพื้นผิวถนนที่ขรุขระเช่นกรวดและทราย
·นอกจากนี้ ความยืดหยุ่น ของ ล้อ ช่วยป้องกันไม่ให้ติดบนพื้นผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็น ลูกล้อ

รหัสสินค้า
AIJB-6-2G
AIJBL-6-2G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ สถานที่ ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,864.92

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ขวาผลิตในประเทศจีน45ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,120.18

SSK CASTER 1 ชิ้น 40 วัน ซ้ายผลิตในประเทศญี่ปุ่น-ตลับลูกปืนแบบกดอัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 199.5 ช่วงโหลด(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 68 วัสดุ ล้อ ยาง SBR
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 90 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 90 เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 120
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 120 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 153 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนด ล้อ สเปค มีลม สี ล้อ สีเทา พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
ความกว้างของยาง(มิลลิเมตร) 47