1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อแบบเติมลม / ล้อแบบไม่มีลม AIK AILK AIKB

ล้อแบบเติมลม / ล้อแบบไม่มีลม AIK AILK AIKB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,476.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีคุณสมบัติกันกระแทกสูงเนื่องจากชั้นลมยาง / ความยืดหยุ่นของชั้นยาง
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ แบบเติมลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง⌀150มม. ที่เล็กกว่าขนาดทั่วไปยังมีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้วยเช่นกัน
·ชั้นของอากาศทำหน้าที่ลดแรงกระแทกที่จะเกิดกับวัตถุที่บรรทุก (AI)
·ล้อใช้ทั้งยางยืดหยุ่นและยางแข็งให้ความทนทานและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม (AIL)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พื้นผิวดอกยางแบบไม่มีลม ทำให้ลื่นน้อยลง และความยืดหยุ่นของมัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนที่ขรุขระ

รหัสสินค้า
AIK-3.00-4
AIK-3.50-5
AIK-6-2G
AIKB-6-2G
AIKBL-6-2G
AILK-2.50-4
AILK-3.00-4
AILK-3.50-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ สถานที่ ล้อ ความกว้างของยาง
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,778.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 30480.01 ถึง 140.00ไม่10714080200140248-มีลมสีดำผลิตในประเทศจีน76ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 4,107.32

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 374140.01 ถึง 220.00ไม่15616090220150290-มีลมสีดำผลิตในประเทศญี่ปุ่น102ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,476.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 199.535.01 ถึง 80.00ไม่681005613793153-มีลมสีเทาผลิตในประเทศจีน47ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 1,624.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 199.535.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์681005613793153ขวามีลมสีเทาผลิตในประเทศจีน47ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,622.10

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 199.535.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์681005613793153ซ้ายมีลมสีดำผลิตในประเทศญี่ปุ่น47ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 3,407.12

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 28780.01 ถึง 140.00ไม่9814080200140217-ไม่มีลมสีดำผลิตในประเทศญี่ปุ่น60ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 3,696.73

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 30480.01 ถึง 140.00ไม่12714080200140250-ไม่มีลมสีดำผลิตในประเทศญี่ปุ่น72ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 5,893.01

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 374320.01 ถึง 485.00ไม่34316090220150286-ไม่มีลมสีดำผลิตในประเทศญี่ปุ่น101ตลับลูกปืนแบบกดอัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ วัสดุ ล้อ ยาง SBR ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย