1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ เงียบ ไหลลื่น III SUHJTS

SSK CASTER

ลูกล้อ เงียบ ไหลลื่น III SUHJTS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,599.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
SUHJTS-75-MCD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,599.91

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 111.5 คุณสมบัติ ลูกล้อ เรียบลื่นเงียบ
ช่วงโหลด(daN) 485.01 ถึง 750.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 490
วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 63(78) ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 63(78)
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 75
ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 18.5X2 การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครง: ไม่มี) สี ล้อ สีดำ
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 25 ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม สแตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUHJTS-75-MCD ในชุด ลูกล้อ เงียบ ไหลลื่น III SUHJTS